Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

169142
Modellkód: DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Eaton DX Splitter for variable frequency drives (RJ45, 2 sockets/1 plug)

General specifications

Product Name
Eaton DX Cable and splitter
Catalog Number
169142
EAN
4015081656202
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
Model Code
DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Connection

Connection
RJ45, 8-pin, 2 sockets/1 plug
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
Cable (approx. 10 cm)

General information

Accessory/spare part type
Splitter
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1
DC1
DE1
DB1

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén