Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170E3915

Fuse-link, high speed, 25 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3915
EAN
5996516006467
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Elektromos jellemzők

Amperage Rating
25 A
Class
Class aR
Interrupt rating
60 kAIC
Voltage rating
4000 V
Watt losses
28 W

Termékjellemzők

Application
traction
Fitted with:
Single slot tags
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Termékjellemzők exportja

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Termék hitelesítése

Adja meg 16-17 jegyű sorozatszámát.
A megadott sorozatszám nem tartalmazhat speciális karaktereket. A megadott sorozatszám nem helyes, 16 vagy 17 számjegyből kell állnia. A megadott sorozatszám nem található. Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. A megadott sorozatszám nem egyezik a termékkel. Ellenőrizze a termék sorozatszámát, és próbálja meg újra. Kattintson ide hogy eljusson a megadott sorozatszámú termék oldalára Az Eaton számára a sorozatszám gyanúsnak tűnik, kérjük, próbálkozzon újra, vagy jelentse ezt a problémát további segítségért.
Gyártási szám
Visszaállítás Az Eaton számára a sorozatszám gyanúsnak tűnik, kérjük, próbálkozzon újra, vagy jelentse ezt a problémát további segítségért. A sorozatszám ismeretlen, ezért érvénytelen. Kérjük, használja ezt az űrlapot a következő célokra: jelentse ezt a problémát további segítségért.
Írja be a 6 számjegyű azonosítási kódot
A megadott termék gyanús! Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. A megadott hitelesítési kód nem egyezik a sorozatszámra vonatkozó adatainkkal. Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. Érvénytelen hitelesítési kód. A kódnak 6 karakter hosszúnak kell lennie. jelentse ezt a problémát további segítségért. Hitelesítési kód szükséges jelentse ezt a problémát további segítségért.
A hitelesítés előtt teljesítse a Captcha feladatot.
Elérhetőségek a probléma bejelentéséhez
x
Incidens jelentése
Kérjük, adja meg a teljes nevét.
x
Köszönjük, problémája bekerült a rendszerbe, termékcsapatunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén