Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170E7649

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E7649
EAN
5996516007082
UPC
051712807012
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1345 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Class
Class aR
Voltage rating
1000 V
Watt losses
154 W

Product specifications

Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén