Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170E9252

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1400 V, size 3, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E9252
EAN
5704057005906
UPC
051712214414
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
136.8 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
1400 V
Class
Class aR

Product specifications

Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén