Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170E9685

Fuse-link, high speed, 500 A, DC 750 V, size 3, gR, IEC, with indicator, 170 mm centres

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E9685
EAN
5996516007563
UPC
051712214711
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
90 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Class
Class gR
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
75500
Voltage rating
750 V
Watt losses
93 W

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
Other

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén