Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170M1417-H

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 690 V, size 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1417-H
EAN
5027590440974
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
46 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
135.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13

Elektromos jellemzők

Amperage Rating
100 A
Class
Class aR
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
690 V
Watt losses
24 W

Termékjellemzők

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén