Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M4397

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1000 V, size 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4397
EAN
5027590452564
UPC
051712258661
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
52 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
284 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
660000 at 1000 V
Pre arc (I2T)
130000
Watt losses
100 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
1
Fitted with:
Type K Indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén