Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M5219

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 203 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5219
EAN
5027590456296
Product Length/Depth
218 mm
Product Height
57 mm
Product Width
133 mm
Product Weight
930 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1250 V
Voltage type
AC
Watt losses
110 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
2

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén