Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170M5396
Modellkód: FUSE 630A 1100V 2BKN/75 AR

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5396
EAN
5027590456876
UPC
051712261104
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
743.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 630A 1100V 2BKN/75 AR

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
575000 at 1000 V, 730000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
115000
Voltage rating
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
110 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
Flush end
BKN/75 Type K Indicator for Micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén