Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M5667

Fuse-link, high speed, 1100A, AC 600 V, 200 kAIC, Other, Fuse, Blade end X blade end, Class aR

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5667
EAN
5027590458177
UPC
051712262064
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
318 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
1100 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
1600000 at 660 V
Pre arc (I2T)
245000
Watt losses
120 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
2
Fitted with:
Type K Indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén