Dokumentum letöltése () 20

170M6086
Modellkód: FUSE 700A 690V DIN 3 GR

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6086
EAN
5996516017647
UPC
051712309684
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1488 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
Model Code
FUSE 700A 690V DIN 3 GR

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
690 V (IEC)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class gR

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén