Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6201

Fuse-link, high speed, 1400 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, type T indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6201
EAN
5996516018248
UPC
051712263313
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1276 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
1400 A
Voltage rating
1100 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
6000000 at 1000 V
Pre arc (I2T)
1250000
Watt losses
150 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén