Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170M6207

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 690 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6207
EAN
5996516018309
UPC
051712579421
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1236 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
900 A
Class
Class aR
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
690 V
Watt losses
120 W

Product specifications

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
T indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén