Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6224

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 550 V, size 3, 76 x 76 x 138 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6224
EAN
5996516018446
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1229 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
Watt losses
175 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén