Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6489

Fuse-link, high speed, 1600 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6489
EAN
5027590462761
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1600 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Watt losses
160 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén