Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

170M6510

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6510
EAN
5027590462808
UPC
051712264341
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
359 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
210000 at 660 V
Pre arc (I2T)
31000
Watt losses
105 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3
Fitted with:
Type K Indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén