Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170M6598

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, US thread

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6598
EAN
5027590463089
UPC
051712264761
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1157.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Elektromos jellemzők

Amperage Rating
1000 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2150000 at 1000 V, 2750000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
450000
Voltage rating
1000 V (IEC)
Watt losses
135 W

Termékjellemzők

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end
GKN/75 Type K indicator for micro

Termékjellemzők exportja

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Termék hitelesítése

Adja meg 16-17 jegyű sorozatszámát.
A megadott sorozatszám nem tartalmazhat speciális karaktereket. A megadott sorozatszám nem helyes, 16 vagy 17 számjegyből kell állnia. A megadott sorozatszám nem található. Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. A megadott sorozatszám nem egyezik a termékkel. Ellenőrizze a termék sorozatszámát, és próbálja meg újra. Kattintson ide hogy eljusson a megadott sorozatszámú termék oldalára Az Eaton számára a sorozatszám gyanúsnak tűnik, kérjük, próbálkozzon újra, vagy jelentse ezt a problémát további segítségért.
Gyártási szám
Visszaállítás Az Eaton számára a sorozatszám gyanúsnak tűnik, kérjük, próbálkozzon újra, vagy jelentse ezt a problémát további segítségért. A sorozatszám ismeretlen, ezért érvénytelen. Kérjük, használja ezt az űrlapot a következő célokra: jelentse ezt a problémát további segítségért.
Írja be a 6 számjegyű azonosítási kódot
A megadott termék gyanús! Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. A megadott hitelesítési kód nem egyezik a sorozatszámra vonatkozó adatainkkal. Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. Érvénytelen hitelesítési kód. A kódnak 6 karakter hosszúnak kell lennie. jelentse ezt a problémát további segítségért. Hitelesítési kód szükséges jelentse ezt a problémát további segítségért.
A hitelesítés előtt teljesítse a Captcha feladatot.
Elérhetőségek a probléma bejelentéséhez
x
Incidens jelentése
Kérjük, adja meg a teljes nevét.
x
Köszönjük, problémája bekerült a rendszerbe, termékcsapatunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén