Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

170M6611

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, None, Fuse, Blade end X blade end, Class aR

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6611
EAN
5996516020050
UPC
051712264808
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
76 mm
Product Width
96 mm
Product Weight
1201 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
300000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
44500
Voltage rating
690 V
Watt losses
110 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
None
Fuse size
3
Fuse type
US Style
FU/Without indicator
Bolted tag

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén