Dokumentum letöltése () 20

170M6828

Fuse-link, high speed, 2500 A, AC 1100 V, 2 x size 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6828
EAN
5027590463294
Product Length/Depth
167 mm
Product Height
82 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1982 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
2500 A
Voltage rating
1100 V
Interrupt rating
125 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
16000000 at 1250 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/80 Type K Indicator
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
23

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén