Dokumentum letöltése () 20

170M6880

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 660 V, 2 x size 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
74 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
2.1 kg
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
660 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1050000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/55 Type K indicator
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
23

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén