Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

184502
Modellkód: DX-EMC34-030

Eaton DX Radio interference suppression filter, three-phase, ULN= max. 520 + 10% V, 30 A, For use with: DC1, DA1, DG1

General specifications

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter
Catalog Number
184502
EAN
4015081785414
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
95 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1.8 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
UL 1283
UL
EN 50178
Model Code
DX-EMC34-030

Features & Functions

Number of phases
3

General information

Accessory/spare part type
Filter
Degree of protection
IP20
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DC1
DG1
DM1

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Connection

Connection type
Screw terminal, PE stud

Electrical rating

Rated operational current (Ie) - max
30 A

Design verification

Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
30 A
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
eCAD model

Felhasználói kézikönyvek

mCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén