Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

187044

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flat front, M30, 30.5 mm, Without scale/inscription, R 100 kΩ, P 0.5 W, Metal bezel

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Catalog Number
187044
EAN
4015081821105
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
63 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
VDE 0660
IEC/EN 60947
Catalog Notes
Without scale/inscription
Model Code
M30C-FR100K-BLANK

Aktor

Bezel color
Titanium
Design
Flat front
Electric connection type
Screw connection
Fitted with:
3 individual screw terminals

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.5 W

Elektromos jellemző

Power consumption
0.5 W
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated power
0.5 VA
Resistance
100000 Ohm

Általános információk

Degree of protection
IP66
NEMA Other
Lifespan, mechanical
25,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
30 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Type
Potentiometer

Sorkapcsok

Terminal capacity (solid)
0.5 - 1.5 mm²
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 1.5 mm²
Tightening torque
0.5 Nm, Screw terminals

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén