Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

193452
W6/12-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Wall fixing bracket for Ci enclosure, L=875 mm

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci wall fixing rail
Catalog Number
193452
EAN
9010238024045
Product Length/Depth
875 mm
Product Height
50 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
W6/12-CI

Kiegészítő információk

Functions
Basic enclosure
For securing Ci enclosures directly to the wall with a clearance of 50 mm
RAL-number
7035
Special features
  • Fit one wall fixing bracket to every second enclosure across the width, for transport purposes add more brackets at the bottom
  • Max. 2 × CI44 one above the other
Suitable for
Securing Ci enclosures directly to the wall with a clearance of 50 mm
Used with
Max. 2 × CI44 one above the other
xEnergy Safety Ci
Ci insulated enclosure
Accessory for enclosure assembly
Basic enclosures

Fő jellemzők

Accessory/spare part type
Wall fixing bracket
Color
Gray
Model
Mounting bracket
Type
  • Accessory for enclosure assembly
  • Basic enclosures
  • Ci insulated enclosure
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Material
Steel
Unit type
Modular system

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén