Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

198283
Modellkód: RA-Q4/C1-1M5

Eaton Moeller® series Rapid Link 1.5-m adapter cable C1 Q4/2

General specifications

Product Name
Eaton Rapid Link Adapter cable
Catalog Number
198283
EAN
4015081958573
Product Length/Depth
1.73 m
Product Height
60 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.43 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-Q4/C1-1M5

Jellemzők és funkciók

Features
Connector system system-oriented
Oil resistant (acc. EN 60811-404)
Fitted with:
Protective conductor

General

Degree of protection
Other
Nominal current
6.6 A
Nominal voltage - min
380 V
Nominal voltage - max
480 V

Climatic environmental conditions

Permissible ambient temperature - min
-10 °C
Permissible ambient temperature - max
55 °C

Cable

Outer diameter - approximate
10 mm
Outer sheath material
Other

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén