Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

199464
Modellkód: PKZM0-XRM12-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring set, For reversing starters, Push in terminals PKZM0-XRM12-PI

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring set
Catalog Number
199464
EAN
4015081978700
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
63.7 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.106 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
PKZM0-XRM12-PI

General information

Connection
Push in terminals
Model
Reversing switching
Type
Wiring set

Electrical rating

Rated operational current (Ie)
15 A
Rated operational voltage (Ue) - max
690 VAC

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén