Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

199635
Modellkód: BBA0K-32-PI

Eaton Moeller® series BBA Busbar adapter, 45 mm, 32 A, DIN rail: 1, PKZM0...-PI, Push in terminals

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Catalog Number
199635
EAN
4015081983360
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
73 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.224 kg
Certifications
CE
Model Code
BBA0K-32-PI

Delivery program

Type
  • Busbar adapter
  • Compact system
Nominal current
32 A

Technical Data - Electrical

Voltage rating at AC
690 V
Rated operation current (Ie)
32 A
Electric connection type
3 conductors AWG 10
Push in terminals

Technical Data - Mechanical

Mounting rail armament
1 mounting rail
Rail width
20 mm
Number of DIN rails
1
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Adapter width
45 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

Additional information

Special features
Terminal capacity: 6 mm² (AWG 10)

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén