Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

200183
Modellkód: H-T6-160

Eaton Moeller® series Terminal shroud, T6-160-6/…

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Terminal shroud
Catalog Number
200183
EAN
4015082001834
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
34 mm
Product Width
144 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
CE
Model Code
H-T6-160

Features & Functions

Functions
Can be optionally used for input wiring and/or outgoer

General information

Accessories
Shroud for connection terminals for (busbar tag shroud)
Accessory/spare part type
Cover
Type
Terminal cover
Used with
T6-160-6/…
T6-160-6/...

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

Design verification
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
0 A
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
Not applicable.
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
Rajzok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén