Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

207517
Modellkód: XGKE-GE

Eaton Moeller® series Sheet of labels

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series sheet of labels
Catalog Number
207517
EAN
4015082075170
Product Length/Depth
297 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
XGKE-GE

Features & Functions

Fitted with:
1 sheet (240 labels per sheet)
Color
Yellow
RAL-number
1018

General information

Accessories
Accessories, miscellaneous
Accessory/spare part type
Device labeling system
Product category
Accessories
Used with
XGKS-Z
XGKS
XGKS-Z and XGKS

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

Design verification
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
0 A
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
Not applicable.
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
Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén