Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

216483
M22-XBK1

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency switching off, yellow, D=60mm, 4 languages, DE, EN, FR, IT

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
216483
EAN
4015082164836
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XBK1

Aktor

Inscription
EMERGENCY STOP (4 languages)
Inscription type
Text
Language
Several
RAL-number
1004

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Degree of protection
IP66
Product Category
Accessories
Size
60 x 60 mm

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén