Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

216541
Modellkód: M22-E1

Eaton Moeller® series M22 Flush mounting plate, 1 mounting location

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 flush mounting plate
Catalog Number
216541
EAN
4015082165413
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
72 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.054 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CE
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
Model Code
M22-E1

Termékjellemzők

Type
Surface mounting enclosure
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
Color
Gray
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
Only in conjunction with a suitable enclosure and correct mounting
IP65
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Number of locations
1
Opening diameter
22 mm
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Aluminum

Termékjellemzők exportja

eCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén