Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

216641
M22-DH-R

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Extended, momentary, red, Blank, Bezel: titanium

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
216641
EAN
4015082166410
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
35 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
VDE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
DNV
GL
LR
Model Code
M22-DH-R

Aktor

Actuating force
5 N
Actuator color
Red
Actuator function
Spring-return
Momentary
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
Extended
Classical
Fitted with:
Front ring
Inscription
Blank
Lens type
Round
Number of command positions
1

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
With SWD-RMQ connections
Yes

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Degree of protection
NEMA 12
IP67
NEMA 4X
IP69K
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lifespan, mechanical
5,000,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
3600 Operations/h
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: 22 x 22 mm
Type
Pushbutton actuator

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén