Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

216677
M22-DRH-G-X1

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Extended, maintained, green, inscribed, Bezel: titanium

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
216677
EAN
4015082166779
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
35 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Model Code
M22-DRH-G-X1

Aktor

Actuating force
5 N
Actuator color
Green
Actuator function
Maintained
Switching function latching
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
Extended
Classical
Features
Labelled
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function can be changed on device
Inscription
Inscribed
Lens type
Round
Number of command positions
1

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
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
Yes
With SWD-RMQ connections

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Degree of protection
NEMA 3R
NEMA 13
IP69K
IP66
NEMA 12
NEMA 4X
IP67
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lifespan, mechanical
1,000,000 Operations (AC operated)
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
1800 Operations/h
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: 22 x 22 mm
Type
Pushbutton actuator

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén