Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

216721
M22S-DP-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Mushroom actuator, RMQ-Titan, Mushroom, momentary, Mushroom red, red, inscribed, Bezel: black

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Catalog Number
216721
EAN
4015082167219
Product Length/Depth
37 mm
Product Height
43 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.016 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Model Code
M22S-DP-R-X0

Aktor

Actuating force
5 N
Actuator color
Red
Actuator function
Momentary
Spring-return
Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Design
Mushroom-shaped
Classical
Fitted with:
Front ring
Inscription
Inscribed
Lens type
Round
Unlocking method
None

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
With SWD-RMQ connections
Yes

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Degree of protection
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Lifespan, mechanical
5,000,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
3600 Operations/h
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: 22 x 22 mm
Type
Mushroom-headed pushbutton

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén