Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

216782
M22-LH-B

Eaton Moeller® series M22 Indicator light, RMQ-Titan, Extended, conical, Blue

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Catalog Number
216782
EAN
4015082167820
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
38 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Model Code
M22-LH-B

Aktor

Bezel color
Chrome
Bezel material
Other
Design
Extended, conical
Fitted with:
Front ring
Lens color
Blue
Lens type
Round
High

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
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
Yes
With SWD-RMQ connections

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Elektromos jellemző

Rated insulation voltage (Ui)
250 V

Általános információk

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Size
Front diameter: 29.7 mm
Type
Indicator lights

Sorkapcsok

Terminal capacity
0.5 - 1.5 mm², solid
0.5 - 1.5 mm², stranded

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén