Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

218183
M22-XD-S-X17

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat black, symbol klaxon

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218183
EAN
4015082181833
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XD-S-X17

Aktor

Design
Flush
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button
Type
Flat
Used with
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X

Termékjellemzők exportja

eCAD model

mCAD model

Rajzok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén