Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

218202
M22-XD-R-GB5

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat red, OFF M22-XD-R-GB5

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218202
EAN
4015082182021
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.56 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XD-R-GB5

Aktor

Design
Flush
Inscription
OFF
Inscription type
Text
Language
English

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button

Termékjellemzők exportja

eCAD model

mCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén