Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

218214
M22-XDH-S-X2

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised black, II

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218214
EAN
4015082182144
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
1.6 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-S-X2

Aktor

Design
Extended
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button
Used with
Modular pushbutton

Termékjellemzők exportja

eCAD model

mCAD model

Rajzok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén