Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

218241
Modellkód: M22-XDH-G-GB1

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised green, START

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218241
EAN
4015082182410
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-G-GB1

Termékjellemzők

Product Category
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
Construction type
High
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Green
Shape
Round
Design
Extended
Language
English
Inscription
START
Inscription type
Text
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Suitable for
Push button

Termékjellemzők exportja

eCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén