Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

218381
M22-XDLH-W-GB16

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised white, REVERSE

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218381
EAN
4015082183813
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDLH-W-GB16

Aktor

Design
High
Extended
Features
Labelled
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
" REVERSE "
Inscription type
Text
Lens color
White

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Product category
Accessories
Type
Button lenses

Termékjellemzők exportja

eCAD model

mCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén