Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

218392
Modellkód: M22-XL-W-X9

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light white, flush, symbol manual operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
218392
EAN
4015082183929
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
9 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XL-W-X9

Termékjellemzők

Type
Lenses for indicator lights
Features
Labelled
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
Built-in diameter
22.5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
29.6 mm
Lens color
White
Design
Flat
Flush
Inscription
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Hand Symbol
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Inscription type
Symbol
Lens shape
Round

Termékjellemzők exportja

eCAD model

Rajzok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén