Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

225270
V1/2"/M20

Eaton Moeller® series AT0 Adapter

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series AT0 Accessory Adapter
Catalog Number
225270
EAN
4015082252700
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.052 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
V1/2"/M20

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Black
Material
Plastic

Általános információk

Ingress protection (IP) ratings
IP65
Product category
Accessories

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén