Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

260038
Modellkód: NZM2-XKSA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for screw connection, size 2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260038
EAN
4015082600389
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
85 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
0.234 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
Model Code
NZM2-XKSA

Delivery program

Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Number of poles
Three-pole
Frame
NZM2
Used with
DS7-34…SX200…
NZM2, PN2, NS2
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX135…

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Phase separator type
Other

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén