Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

260191
NZM1/2-XV6

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Extension shaft, for max. mounting depth = 600mm, NZM1/2

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260191
EAN
4015082601911
Product Length/Depth
490 mm
Product Height
8 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
0.212 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM1/2-XV6

Fő jellemzők

Features
600 mm max. built-in depth
Fitted with:
Extension shaft, 1 pc.
Frame
NZM1/2
Special features
Length 490 mm, can be cut to desired length
Type
  • Accessory
  • Extension shaft
Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Konstrukció igazolás az IEC/EN 61439 szerint

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Technical data - mechanical

Cross section height
8 mm
Cross section width
8 mm
Special features
Length 490 mm, can be cut to desired length

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén