Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

262244
NZM2-250-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 3p, up to 300 A

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
262244
EAN
4015082622442
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
184 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.233 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL489
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
Model Code
NZM2-250-XKC

Kiegészítő információk

Model
Other

Fő jellemzők

Amperage Rating
≦ 300 A
Frame
NZM2
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Copper cable
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Box terminal
Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Konstrukció igazolás az IEC/EN 61439 szerint

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
≦ 300 A

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (copper strip)
2 segments of 9 mm x 0.8 mm - 10 segments of 16 mm x 0.8 mm or 8 segments of 15.5 mm x 0.8 mm (2x)
Terminal capacity (stranded cable)
10 mm² - 185 mm² (1x)
Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 70 mm² (2x)

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén