Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

265574
Z-TN230/SS

Eaton Z-TN Pre-selection relay, 230VAC/50Hz, 2N/O, 20A, 1HP

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Z-TN relay
Catalog Number
265574
EAN
4015082655747
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
70 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.136 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-TN230/SS

Kiegészítő információk

Functions
Mechanical

Fő jellemzők

Amperage Rating
20 A

Konstrukció igazolás az IEC/EN 61439 szerint

Ambient operating temperature - min
-20 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.4 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
20 A

Technical data - electrical

Control voltage 1 - max
230 V
Control voltage 1 - min
230 V
Control voltage 1 type
AC
Control voltage 2 type
AC/DC
Frequency control voltage 1 - max
50 Hz
Frequency control voltage 1 - min
50 Hz
Supply voltage - max
250 V
Supply voltage - min
250 V
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
60 mm
Mounting method
DIN rail
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Width in number of modular spacings
1

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén