Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

266127
Modellkód: LS-XRLA

Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever, D=18mm

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever
Catalog Number
266127
EAN
4015082661274
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
93 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.034 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
Model Code
LS-XRLA

Actuator

Actuator diameter
18 mm
Actuator type
Adjustable roller lever

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction

General information

Product category
Adjustable roller lever
Type
Operating heads

Termékjellemzők exportja

eCAD model

Megfelelőségi nyilatkozatok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén