Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

266133
Modellkód: LS-XS

Eaton Moeller® series LS Spring-rod actuator

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Spring-rod actuator
Catalog Number
266133
EAN
4015082661335
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
120 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.016 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Catalog Notes
Up to -25 °C in conjunction with LS-S…-CC basic device
Model Code
LS-XS

Actuator

Actuator type
Spring-rod
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
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
Only permissible with snap-action contact

General information

Product category
Spring-rod actuator
Type
Operating heads

Termékjellemzők exportja

Általános Szerződési Feltételek

eCAD model

Megfelelőségi nyilatkozatok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén