Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

266739
NZM-XSTK

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Control circuit terminal, box terminal

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266739
EAN
4015082667399
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
25 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
CSA certified
IEC60947
Model Code
NZM-XSTK

Fő jellemzők

Frame
NZM1
Number of poles
Single-pole
Suitable for
Box terminal
Type
  • Accessory
  • Control circuit terminal
Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Konstrukció igazolás az IEC/EN 61439 szerint

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Technical data - mechanical

Core cross section
2.5 mm²

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (stranded cable)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
0.75 mm² - 1.5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén