Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

283086
Modellkód: BFZ-UTS-4/96

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door white, for 24MU per row, 4 rows

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283086
EAN
4015082830861
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
725 mm
Product Width
540 mm
Product Weight
2.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTS-4/96

Kiegészítő információk

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel
BF flat distribution board
Accessory consideration

Fő jellemzők

Accessory/spare part type
BF
Color
White
Model
Partial door
Type
Additional equipment for BF flat distribution board

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén