Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

286753
BPZ-DINR24-600-T

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Rigid busbar kit, for B = 600 mm, DIN-Rail, +2 mounting towers adjustable in height

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
286753
EAN
4015082867539
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
35 mm
Product Width
542 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DINR24-600-T

Kiegészítő információk

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Special features
DIN-rail with 2 height adjustable mounting towers

Fő jellemzők

Color
Stainless steel
Model
Support rail
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Material
Metal
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Vertical
Number of module space units (total)
24
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén